Publier vos produits
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set

    Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set

    Traduit par Google,
    Donnez à votre salle de bain un look élégant avec l'ensemble mitigeur de robinet de douche à effet pluie. La douche de salle de bain à trois leviers au fini nickel est le complément parfait à la maison moderne d'aujourd'hui. Cette douche Fontana a été fixée au mur avec un ensemble de mitigeur de douche à main à effet de pluie à tête chromée complète pour une expérience de douche luxueuse et est le complément parfait à toute salle de bain moderne. La douche à main au design moderne, le mitigeur de douche à eau froide et chaude et un mitigeur facile à utiliser, fabriqués à partir de haute qualité. Soyez sûr, quand il s'agit de nouveaux ensembles de douche à effet pluie pour salle de bain, Fontana Showers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9586
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Exposed Shower Faucet Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Nickel
      Number of Handles: Single Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Function: Cold / HOT Water
      The Thickness of Chrome Plating: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9586
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures