Publier vos produits
Fontana Napoli Ceiling Mount Brushed Gold Mixer Rainfall Shower Set
Fontana Napoli Ceiling Mount Brushed Gold Mixer Rainfall Shower Set

    Fontana Napoli Ceiling Mount Brushed Gold Mixer Rainfall Shower Set

    Traduit par Google,
    Ce beau design élégant est livré avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool. Style Dual Holder Dual Control pour une gestion facile du débit et de la température. Vous pourrez basculer le bouton pour ouvrir la pomme de douche à effet pluie ou la pomme de douche à main selon vos préférences. Vous aurez peut-être même plus de temps pour profiter de votre douche avec une sensation de pluie. La cartouche de la valve d'équilibrage de pression surveille l'équilibre de la pression de l'eau pour vous protéger contre les brûlures dues aux changements soudains de pression de l'eau chaude ou froide. Cet ensemble de douche peut être facilement installé sans avoir besoin de compétences professionnelles.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9615
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Cold and Hot
      Material: Brass
      Surface Finish: Brushed Gold
      Sizes: 10, 12 and 16 inches
      Number of Handles: Dual Handle
      Control Type: Dual Holder Dual Control
      Hot & Cold: Yes
      Feature: Rainfall Shower
      Installation Type: Ceiling Mount.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9615
    • Famille de produitsBrushed Gold Shower Sets
    • Groupe de produitsBrushed Gold Shower Sets
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures