Publier vos produits
Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mounted Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set
Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mounted Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set

    Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mounted Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set

    Traduit par Google,
    Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Une combinaison parfaite d'un design simple avec une finition sophistiquée. Cet ensemble de douche améliorera la conception de votre maison grâce à sa forme précise et ses lignes simplistes. Notre objectif est de fournir à nos clients non seulement d'excellents produits, mais également un style de vie de premier plan. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9647
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Number of Handles: Single Handle
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Feature: Cold and Hot
      Style: Classic
      Shower Head Material: Brass
      Features: Multifunction
      Shower Valve: Brass Hot and Cold Valve
      Handheld Material: Brass
      Product Quality: High Quality
      Finish: Oil Rubbed Bronze
      Number of Faucet Handles: 1
      Installation Type: Wall Mounted
      Sizes: 8, 10, 12 and 16 inches.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9647
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures