Publier vos produits
Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size
Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size

    Fontana Lima 360 Degrees Rotation Ceiling Mounted Shower Set - 8", 10", 12", 16, 20" Size

    Traduit par Google,
    Donnez à votre salle de bain un look élégant. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Lorsqu'il s'agit de nouveaux styles de salle de bains, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchiez. L'air injecté rend non seulement l'eau plus délicate et énergique, mais peut également économiser plus d'eau et peut offrir une pluie puissante et constante même sous une faible pression d'eau. Fontana Tucson est livré avec le plafond rond monté avec une pomme de douche rotative à 360 degrés avec des tailles que vous pouvez choisir parmi 8", 10", 12", 16" et 20", une douchette à main et une valve de douche à double commande à un seul support. Notre objectif est de fournir au client non seulement d'excellents produits, mais également un style de vie de premier plan.Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts.Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durée de vie qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Number: FS9718
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Finish: Chrome
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Style: Contemporary
      Number of Handles: Dual Handle
      Surface Treatment: Polished
      Type: Fixed Support Type
      Feature: 360-degree rotatable shower head
      Shower Head Sizes: 8, 10, 12, 16 and 20 inches
      Material: 304 Stainless Steel Shower Head
      Installation: Ceiling Mounted
      Showerhead Style: Rainfall Shower
      Shower Arm Length: 7.87*.98 inches (20*2.5cm)
      Hose Length: 59.06 inches (1.5 meters)
      Warranty: 1 year.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9718
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures