Publier vos produits
Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A Features:
Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A Features:

    Fontana Milan 8" Antique Brass Rainfall Shower Set A Features:

    Traduit par Google,
    Utilisant du laiton de qualité supérieure pour créer un ensemble de douche complet, l'ensemble de douche à effet pluie Fontana Milan 8" en laiton antique A est élégant et convient aux hôtels de salle de bain, aux clubs ou même à votre propre maison. Pommeau de douche luxueux pour une douche agréable avec sa pomme de douche de 8". La finition en laiton antique plus anti-oxydation et anti-rayures, pas facile à décolorer, rend simultanément le bain plus confortable. Finition laiton antique de haute qualité. Simple et classique, il est livré avec une double poignée de contrôle de l'eau chaude et froide pour le robinet. L'inverseur bascule entre la douche supérieure et la douchette à main, l'un fonctionne ou l'autre. Les particuliers et les familles peuvent être sûrs que ce robinet restera résistant à la rouille, à la corrosion et au ternissement tout au long des années d'utilisation grâce à sa construction en laiton massif. Soyez sûr, quand il s'agit d'un nouvel ensemble de douche de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9731
      Size: 8 inches
      Hot / Cold Water: Yes
      Control Type: Dual Control
      Style: Classic
      Type: Shower Set with Faucet
      Main Valve Material: Ceramic
      Shower Set Material: Brass
      Number of Handles: Double Handle
      Finish: Antique Brass
      Connection: G1/2.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9731
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures