Publier vos produits
Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set
Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set

    Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set

    Traduit par Google,
    Notre objectif est de fournir au client non seulement d'excellents produits, mais également un style de vie de premier plan. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période. Donnez à votre salle de bain un look élégant avec un ensemble de douche. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchiez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9767
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Number of Handles: Dual Handle
      Size: >15.75 inches (400mm)
      Surface Finish: Rose Gold
      Top Shower Head: Solid Brass
      Dimension: 8"
      Shower Set Material: Solid Brass
      Valve Core Material: Ceramic
      Spool: Ceramic cartridge
      Surface Treatment: Electroplated
      Hot And Cold: Yes.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9767
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures