Publier vos produits
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System

    Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System

    Traduit par Google,
    Donnez à votre salle de bain un look élégant avec un ensemble de douche mitigeur pluie pluie. La douche de salle de bain à trois leviers au fini chromé est le complément parfait à la maison moderne d'aujourd'hui. Ce FontanaShower est un pommeau de douche complet à montage au plafond, un ensemble de mitigeur de douche à main qui offre une expérience de douche luxueuse et est le complément parfait à toute salle de bain moderne. La douche à main au design moderne, le mitigeur de douche à eau froide et chaude et un mitigeur facile à utiliser, fabriqués à partir de haute qualité. Soyez sûr, quand il s'agit de nouveaux ensembles de douche à effet pluie pour salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez. Repère visuel LED de température de l'eau disponible en option. Le dispositif hydro-alimenté intégré alimente les lumières LED, qui fournissent des repères visuels de température de douche pour réduire le gaspillage d'eau. Les lumières s'assombrissent et s'éclaircissent lorsque vous baissez et augmentez la pression afin que vous puissiez définir l'ambiance, l'eau et l'éclairage parfaits. Lorsque la température de l'eau est de ‚â§89 ¬8F (‚â§32 ¬8C), la couleur bleue s'affichera automatiquement ; Lorsque la température de l'eau est comprise entre 97 et 107 ¬8F (36-42 ¬8C), la couleur verte s'affiche automatiquement ; Lorsque la température de l'eau est comprise entre 109 et 122 ¬8F (43-50 ¬8C), la couleur rouge s'affichera automatiquement ; Lorsque la température de l'eau est supérieure à 122 ¬8F (> 50 ¬8C), la couleur rouge clignote immédiatement.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: Rain-Shower-System-Faucet-Set
      Water Outlets
      : Handheld Shower, Shower Head
      Hot & Cold: Yes
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Number of Handles: 3 Handle
      Type: Bath & Shower
      Shower Valve: Triple Concealed, Brass, Square Plate
      Features: Ceramic Disc, Anti Scald Feature, 1/2" NPT Inlets
      Installation: Ceiling Mount Shower Head, Wall Mount Control Panel and Handheld Shower
      Shower Head Size: 8", 10", 12", 16"
      Shower Head Shape: Square (also available in the round-shaped showerhead).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_rain-shower-system-faucet-set
    • Famille de produitsMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • Groupe de produitsMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures