Publier vos produits
Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Sink Faucet

Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Sink Faucet

Traduit par Google,
Donnez à votre projet de conception de salle de bain un regard élégant avec le robinet d'évier à montage sur pont en bronze huilé Fontana Vendée. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Le robinet a un écoulement élégant idéal pour le lavage des mains et d'autres tâches quotidiennes. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour un bon goût. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période. Notre objectif est de fournir au client non seulement d'excellents produits, mais également un style de vie de premier plan.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS0261BF
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Total height: 8.4" (21.5 cm)
    Spout Height: 4.3" (11 cm)
    Spout Reach: 5.3" (13.5 cm).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs0261bf
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures