Publier vos produits
Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass

Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass

Traduit par Google,
Mitigeur Marseille Mitigeur Vanité Laiton Doré. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchez. Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Le robinet a un écoulement élégant, idéal pour le lavage des mains et d'autres tâches quotidiennes. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3761MT
    Faucet Type: Sink Faucet
    Material: Brass
    Faucet Style: Modern
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot & Cold Water: Yes
    Surface Treatment: Ti-PVD
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Holes: One Hole
    Number of Handles: One Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Height: 7.2" (185mm)
    Spout height: 6.6" (170mm)
    Spout reach: 3.5" (90mm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, Basin Mixer, sink mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs3761mt
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures