Publier vos produits
Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

Traduit par Google,
Le mitigeur de robinet d'évier à montage mural rétro est livré avec deux poignées disponibles dans une belle finition bronze huilé. Ce robinet de style contemporain en laiton massif contient une valve en céramique et est connu pour sa fonction cascade. Toutes les pièces de ce corps de robinet, poignée, bec... sont fabriquées en laiton de haute qualité. Trois trous d'installation facilitent l'installation. Le robinet à double support ajoute au décor moderne de votre salle de bain.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-081-ORB-BATHROOM-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Feature: Waterfall
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Holes: Three Holes
    Number of Handles: Two Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Brass
    Faucet Height: 3.62" (9.2cm)
    Spout Length: 4.64 (11.8cm)
    Spout Height: 5.11 (13cm)
    Surface Treatment: Oil Rubbed Bronze
    Installation: Dual holder, Three hole, Wall mount
    Faucet Mount: 4" Mini spread
    Material: Ceramic.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fsf-081
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures