Publier vos produits
Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet

Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet

Traduit par Google,
En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchez. Donnez à votre salle de bain un look élégant avec le robinet à une poignée pour lavabo de salle de bain Fontana Twist. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Le robinet a un écoulement élégant, idéal pour le lavage des mains et d'autres tâches quotidiennes. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-101-BATHROOM-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucets
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Number of Handles: Single Handle
    Aerator: 1.5gpm max @ 60psi
    Inlet: Flexible with 1/2" male NPSM connection
    Faucet Height: 8 11/16"
    Faucet Body Diameter (Base): 1 13/16"
    Spout Height: 7 3/8"
    Spout Reach: 5"
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Design: Twist
    Faucet Body Material: Brass.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fsf-101
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures