Publier vos produits
Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Foam Soap Dispenser

Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Foam Soap Dispenser

Traduit par Google,
Le distributeur automatique de savon en mousse Fontana Commercial, qui peut distribuer efficacement du savon, a une finition de corps en nickel entièrement brossé en laiton. Le distributeur de savon sans contact Fontana est un distributeur de savon automatique câblé parfait pour les toilettes commerciales à fort trafic, nos distributeurs de savon sont plus durables, avec une efficacité améliorée, un faible entretien et une fiabilité parfaite dans les toilettes commerciales. Les distributeurs de savon sans contact Fontana sont conçus pour résister à une utilisation fréquente et sont alimentés par une connexion électrique permanente, garantissant des performances constantes. La fonction de distribution automatique garantit qu'une quantité précise de savon est distribuée à chaque fois, réduisant ainsi le gaspillage et le besoin de recharges. Étant donné que notre distributeur de savon ne nécessite pas de piles (disponibles en secours) ou d'autres sources d'alimentation, l'entretien est minime et ils sont moins susceptibles de tomber en panne. De plus, la conception sans contact des distributeurs rend le lavage des mains accessible ; plus hygiénique. Le capteur tout-en-un conçu avec un récipient à savon d'une capacité de 0,39 gal (1500 ml) qui peut pomper le savon juste après avoir été détecté par l'œil du capteur. Utilisez l'alimentation multi-tension, adaptée à une tension d'entrée entre AC 100V-240V, et elle peut répondre aux exigences de différents projets. Cela permet également d'économiser du savon, de l'eau et du temps. Ce distributeur de savon automatique sans contact commercial en nickel brossé réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les poignées du robinet. Il réduit la consommation d'eau en minimisant le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles et sans surveillance. Pratique à entretenir avec une crépine intégrée pour empêcher les articles divers de pénétrer dans l'électrovanne et la crépine est facile à nettoyer. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toute la plomberie standard américaine.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BS9801RR
    Material: Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Type: Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Wall mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.soap-dispenser_bs9801b
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsSoap Dispenser Supplier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures