Publier vos produits
Marsala Minimalist Modern Sensor Soap Dispenser in Chrome

Marsala Minimalist Modern Sensor Soap Dispenser in Chrome

Traduit par Google,
Marsala FS10045 est un distributeur de savon robuste conçu pour les applications à trafic intense. Il dispose d'une construction de bec de savon en laiton massif (pas de plastique comme avec la plupart des distributeurs concurrents), un système de pompe à savon de qualité industrielle généralement utilisé pour les applications médicales et aérospatiales. Un bourreau de travail. Ce distributeur de savon est conçu pour une installation et une utilisation au-dessus de l'évier. Il est installé à proximité de l'évier près du robinet. Il est disponible en alimentation par batterie ou en alimentation AC/DC en option. Le savon est rechargeable sous le comptoir. Ce distributeur de savon automatique FontanaShowers est idéal pour les applications de salle de bain où les distributeurs de savon sont un élément complexe de l'élément de conception global de la pièce.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10045
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Chrome
    Spout Material: Solid Brass
    Shank and Mounting Hardware: Stainless Steel, Brass, Zinc
    Power: 4 (D) Batteries / AC/DC
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.soap-dispenser_fs10045
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsSoap Dispenser Touchless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures