Publier vos produits
Fontana Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Fontana Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Traduit par Google,
Ce distributeur de savon à capteur électronique Fontana dans une finition dorée brossée est idéal pour les applications de salle de bain où les distributeurs de savon sont un composant complexe des éléments de design d'intérieur. Ce distributeur de savon sans contact est conçu pour une installation et une utilisation au-dessus de l'évier. Il est installé à proximité de l'évier près du robinet. Il est disponible en alimentation par batterie ou en alimentation secteur en option. Le savon est rechargeable sous le comptoir. Livré avec une technologie de détection de mouvement infrarouge précise intégrée qui détecte votre main en un seul passage et pompe automatiquement la quantité de savon spécifiée avec le fonctionnement sans contact.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10060G
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Brushed Gold
    Spout Material: Solid Brass
    Power: 4 (D) Batteries / AC Adapter Optional
    Soap Pump: 6 Volt Noise-Free Peristaltic Pump System
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: ong> 2” to 6” Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable)
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Fontana Faucet Brand commercial, automatic soap dispenser Revit family, BIM object soap dispenser
Spécifications techniques
  • Réference unique.soap-dispenser_fs10060g
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsSoap Dispenser Touchless
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures