Publier vos produits
Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser

Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser

Traduit par Google,
Le distributeur de savon commercial automatique sans contact Fontana Bavaria en acier inoxydable est un design accrocheur à la fois fonctionnel et esthétique, le distributeur de savon a été développé avec facilité à l'esprit. Ce distributeur de savon est un design élégant avec une activation intelligente du sens du mouvement qui s'intégrera parfaitement dans toutes les toilettes contemporaines. Utilisez l'alimentation multi-tension, adaptée à une tension d'entrée entre 100 et 240 V CA, et elle peut répondre aux exigences de différents projets. Cela permet également d'économiser du savon, de l'eau et du temps. Technologie intelligente sans contact qui facilite le lavage des mains. Distributeur de savon sans contact commercial, distributeur de savon intelligent câblé à la main et à piles avec un design sans goutte. Ce distributeur de savon à capteur de mouvement sans contact fournit aux installations sanitaires à usage intensif des solutions efficaces et hygiéniques en réduisant le transfert de germes et en empêchant la contamination ou la contamination croisée des germes et des bactéries. S'adapte à toutes les plomberies américaines standard. Tous nos appareils sans contact sont AC/DC, câblés ou peuvent utiliser 4 piles alcalines AA. Grâce à son micro-ordinateur contrôlant son action, le détecteur de mouvement peut auto-ajuster sa meilleure zone de détection selon la couleur et la forme du lavabo. Le capteur avec puce intelligente AI infrarouge intégrée a un fonctionnement 100 % sans contact. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. Soyez sûr qu'en ce qui concerne les nouveaux distributeurs de savon, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1193
    Type: Automatic Liquid Soap Dispenser
    Material: Solid Brass
    Finish: Chrome
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria Sensor Dispenser
    Usage: Commercial Use
    Power Input: AC1100V & DC6V
    Power supply: DC 6 V
    Lifetime
    : 50, 000 Cycles
    Sensor Type: Infrared AI Smart-Chip
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Range: Self-adjusting
    Sensor life: 10000 times
    Inlet/outlet diameter: G-1/2″
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.soap-dispenser_fs1193
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsSoap Dispenser Touchless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures