Publier vos produits
Fontana Trio Commercial Dark Oil Rubbed Bronze Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser

Fontana Trio Commercial Dark Oil Rubbed Bronze Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser

Traduit par Google,
Le distributeur de savon liquide électronique en laiton commercial Trio peut distribuer le savon efficacement et possède un corps en laiton bronze huilé entièrement foncé. Cette conception de capteur avec un réservoir de savon d'une capacité de 1,32 gal (5 L) peut pomper le savon juste après avoir été détecté par l'œil du capteur. Utilisez l'alimentation multi-tension, adaptée à une tension d'entrée comprise entre 100 V et 240 V CA, et elle peut répondre aux exigences de différents projets. Cela permet d'économiser du savon et de l'eau, ainsi que de gagner du temps. Ce distributeur de savon commercial automatique sans contact réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas le distributeur ou les poignées. Il réduit la consommation d'eau en minimisant le gaspillage d'eau lors du savonnage, du moussage et du frottement en éliminant les écoulements d'eau inutiles et sans surveillance. Pratique à entretenir avec une crépine intégrée pour empêcher les articles divers de pénétrer dans l'électrovanne et la crépine est facile à nettoyer. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toute la plomberie standard américaine.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9064RB
    Type: Soap Dispenser
    Material: Brass
    Finish: Dark Oil Rubbed Bronze
    Dispenser Type: Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria, Motion sensor
    Capacity: 1.32 gal(5 L)
    Power: AC 100V-240V.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.soap-dispenser_fs9064rb
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsSoap Dispenser Touchless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures