Publier vos produits
Fontana Lenox Commercial Deck Mount Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser in Brushed Gold

Fontana Lenox Commercial Deck Mount Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser in Brushed Gold

Traduit par Google,
Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle salle de bain ou de rénovations de toilettes publiques, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchez. Améliorez votre salle de bain avec notre distributeur de savon en acier inoxydable Fontana. Distributeur de savon automatique à capteur infrarouge chromé. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de tout décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour un bon goût. Il est livré avec une super technologie à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9070
    Type: Sensor Operated
    Dispenser Type: Stainless steel Automatic Soap Dispenser
    Feature: Foam Soap Dispenser
    Main Material: Stainless Steel
    Body Material: Solid Brass
    Activation: Infrared Sensor
    Sensor Range: Self-adjusting
    Activation time: < 1 second
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Life: 10000 times
    Solenoid Valve Life: Over 500000
    Battery Life: 108000 uses (4 x AA alkaline battery)
    Inlet/Outlet Diameter: G-1/2"
    Power Supply: DC :6v(4 x AA alkaline battery) AC:110-220V-240v; 50/60Hz
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.soap-dispenser_fs9070
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsSoap Dispenser Touchless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures