Publier vos produits
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche dissimulé à 1 voie au fini chromé Fontana de type A est une vanne de commande de douche élégante et de haute qualité conçue pour améliorer votre expérience de douche. Avec un design élégant et moderne, cette valve de douche ajoutera une touche d'élégance à votre salle de bain. Fabriqué à partir de matériaux durables, ce mitigeur de douche est conçu pour durer et résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne. Il présente une finition chromée qui non seulement a fière allure, mais fournit également une couche protectrice contre la corrosion et le ternissement.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2014
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2014
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures