Publier vos produits
Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B

Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche dissimulé à 1 voie de forme carrée au fini chromé Fontana de type B est un ajout élégant et fonctionnel à toute salle de bain moderne. Avec son design élégant et contemporain, ce mitigeur de douche complètera à coup sûr n'importe quel décor de salle de bain. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce mitigeur de douche est conçu pour durer et résiste à la corrosion et au ternissement. Sa forme carrée et sa finition chromée lui confèrent un aspect poli et sophistiqué, tandis que le design dissimulé crée une esthétique épurée et minimaliste.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2016
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2016
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures