Publier vos produits
Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche dissimulé à 1 voie Fontana en nickel brossé de forme carrée avec eau chaude et froide est un appareil élégant et moderne qui permet un contrôle facile du débit et de la température de l'eau. il est construit à partir de matériaux de haute qualité, et ce mitigeur de douche est conçu pour durer et résiste à la corrosion et au ternissement. La finition en nickel brossé de ce mitigeur de douche crée un look poli et sophistiqué pour n'importe quelle salle de bain. La forme carrée de la vanne ajoute une touche contemporaine, tandis que la conception dissimulée crée une apparence épurée et minimaliste qui se marie parfaitement avec le reste de votre salle de bain. Le mitigeur de douche dissimulé à 1 voie Fontana en nickel brossé de forme carrée avec eau chaude et froide est un choix durable et élégant pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur salle de bain avec un appareil moderne et fonctionnel qui permet un contrôle facile du débit et de la température de l'eau.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2019
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2019
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures