Publier vos produits
Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D

Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D

Traduit par Google,
La vanne à 1 voie fait référence au fait que cette vanne mélangeuse est conçue pour contrôler le débit d'eau à partir d'une seule source d'entrée, généralement la conduite d'eau chaude. Le mitigeur possède une poignée unique qui permet de régler la température et le débit de l'eau. Lorsque la poignée est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, la vanne limite le débit d'eau chaude, ce qui entraîne une distribution d'eau plus froide par la pomme de douche. Inversement, tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ouvre la vanne et permet à plus d'eau chaude de s'écouler, ce qui entraîne une distribution d'eau plus chaude par la pomme de douche.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2022
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2022
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures