Publier vos produits
Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C

Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche mural à 2 voies Fontana de type C est un appareil de plomberie haut de gamme conçu pour contrôler le débit et la température de l'eau dans un système de douche à deux entrées. Ce mitigeur de douche est fixé au mur, ce qui en fait une option peu encombrante pour les petites salles de bain. Le mitigeur est fait de matériaux de haute qualité, avec une finition chromée qui offre un look élégant et moderne tout en étant résistant à la rouille et à la corrosion. La fonction de vanne à 2 voies vous permet de contrôler le débit d'eau à partir de deux sources d'entrée, généralement les conduites d'eau chaude et froide. Ce modèle particulier, Type C, présente un design carré qui ajoute une touche supplémentaire de sophistication à la décoration de votre salle de bain. La vanne mélangeuse est dotée de deux boutons intelligemment conçus pour permettre un contrôle séparé de la température de l'eau et du débit pour chaque entrée. Avec une rotation des boutons dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la vanne limite ou autorise le débit d'eau chaude ou froide, offrant un contrôle précis de la température et du débit de l'eau.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2025
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2025
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures