Publier vos produits
Fontana Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type A

Fontana Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type A

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche à 2 voies en nickel brossé Fontana de type A est un mitigeur de douche de haute qualité conçu pour un montage mural. La vanne vous permet de contrôler le débit d'eau et la température de votre douche avec précision et facilité. La finition en nickel brossé de la valve ajoute une touche d'élégance à votre salle de bain et est durable, facile à nettoyer et résistante à la corrosion. La vanne est également conçue pour être facile à installer et à entretenir, ce qui en fait un choix populaire pour les propriétaires et les professionnels. La conception à 2 voies de la vanne signifie qu'elle peut contrôler deux sources d'eau distinctes, telles qu'une pomme de douche et une douche à main, ou une pomme de douche et un bec de baignoire. La vanne fonctionne à l'aide d'une poignée qui peut être tournée pour régler le débit et la température de l'eau.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2026
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2026
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures