Publier vos produits
Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche mural à 2 voies Fontana Black Bronze est un mitigeur de douche élégant et élégant conçu pour offrir une expérience de douche exceptionnelle. La vanne est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, avec une finition en bronze noir qui ajoute une touche moderne au décor de votre salle de bain. Ce mitigeur de douche à 2 voies vous permet de contrôler deux sources d'eau distinctes, telles qu'une pomme de douche et une douche à main, ou une pomme de douche et un bec de baignoire. Les poignées à double commande de la valve offrent un contrôle précis du débit et de la température de l'eau, vous permettant de personnaliser votre expérience de douche à votre guise. Ce mitigeur de douche est parfait pour ceux qui veulent ajouter une touche d'élégance à leur salle de bain tout en profitant d'une expérience de douche confortable et personnalisable. La finition en bronze noir est résistante à la corrosion et au ternissement, ce qui signifie que cette valve de douche conservera sa belle apparence pendant des années. Dans l'ensemble, le mitigeur de douche mural à 2 voies Fontana Black Bronze est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un robinet de douche de haute qualité, élégant et fonctionnel.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2028
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2028
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures