Publier vos produits
Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve

Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche mural en laiton massif à 2 voies Fontana Gold est conçu pour un montage mural, ce qui facilite l'installation et donne un aspect élégant et épuré à votre salle de bain. La vanne est également facile à entretenir et à nettoyer, grâce à sa construction de haute qualité. La finition dorée de la vanne ajoute une touche de luxe et d'élégance au décor de votre salle de bain. La finition est résistante au ternissement et à la corrosion, ce qui garantit que la vanne conservera son bel aspect pendant des années. Dans l'ensemble, le mitigeur de douche mural en laiton massif à 2 voies Fontana Gold est un excellent choix pour ceux qui recherchent un robinet de douche de haute qualité, élégant et luxueux. La construction en laiton massif de la vanne, les poignées à double commande et la conception à 2 voies en font un ajout fonctionnel et personnalisable à toute salle de bain.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2029
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2029
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures