Publier vos produits
Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A

Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche mural à 3 voies Fontana Chrome Finish Type A est conçu dans un souci de durabilité et de fonctionnalité. La vanne est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, garantissant qu'elle résistera à l'épreuve du temps et vous fournira des années de service fiable. La conception à 3 voies de la valve est idéale pour ceux qui veulent une expérience de douche avec plusieurs sources d'eau. Vous pouvez facilement basculer entre la pomme de douche, la douchette et le bec de la baignoire, ce qui vous permet de personnaliser votre expérience de douche à votre guise. La poignée à double commande de la vanne permet un contrôle précis du débit et de la température de l'eau. La conception ergonomique de la poignée assure une prise en main confortable et une utilisation facile, même avec les mains mouillées. L'installation du mitigeur de douche mural à 3 voies Fontana Chrome Finish Type A est facile et directe, grâce à sa conception murale. Cette vanne est conçue pour être installée directement dans le mur, donnant à votre salle de bain un aspect épuré et épuré.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2030
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2030
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures