Publier vos produits
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche à 3 voies à montage mural Fontana de type B est un excellent choix pour ceux qui recherchent un robinet de douche de haute qualité, fonctionnel et élégant. La conception à 3 voies de la vanne, sa poignée à double commande, son installation facile et sa construction durable en font un complément parfait à tout décor de salle de bain. La finition chromée de la valve ajoute une touche de modernité et d'élégance à votre salle de bain, rendant votre expérience de douche plus agréable et confortable. Le mitigeur de douche mural à 3 voies Fontana à finition chromée de type B est conçu dans un souci de fonctionnalité et de commodité. La conception ergonomique de la valve assure une prise en main confortable, même avec les mains mouillées, ce qui facilite l'utilisation de la valve pendant la douche. La vanne est également facile à entretenir et à nettoyer, grâce à sa construction de haute qualité. L'installation du mitigeur de douche mural à 3 voies Fontana, finition chromée, de type B est simple et directe, grâce à sa conception murale. La valve est conçue pour être installée directement dans le mur, assurant un look épuré et épuré à la décoration de votre salle de bain.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2031
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2031
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures