Publier vos produits
Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve

Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche mural chaud et froid à 3 voies au fini bronze noir Fontana est non seulement conçu pour être fonctionnel, mais il est également construit dans un souci de sécurité. La valve est équipée d'une fonction d'équilibrage de pression intégrée qui aide à prévenir les changements brusques de température dans la douche, ce qui peut être particulièrement dangereux pour les jeunes enfants ou les personnes âgées. Ce mitigeur de douche présente également un design élégant et moderne qui complètera à coup sûr n'importe quel décor de salle de bain. La finition en bronze noir ajoute une touche d'élégance à votre salle de bain, tandis que la conception murale garde votre espace de douche propre et épuré. La conception de la commande à bouton de ce mitigeur de douche permet des réglages de température faciles et précis, vous donnant un contrôle total sur votre expérience de douche. Vous pouvez choisir de faire couler de l'eau chaude et froide en même temps, ou vous pouvez ajuster la température pour trouver l'équilibre parfait. De plus, la vanne est construite avec des matériaux de haute qualité conçus pour résister à l'usure au fil du temps. La finition en bronze noir est non seulement élégante, mais elle résiste également aux rayures, aux taches et à d'autres formes de dommages, garantissant que la valve conserve son apparence et ses performances au fil du temps.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2034
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2034
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures