Publier vos produits
Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve

Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve

Traduit par Google,
La vanne de mitigeur de douche chaude et froide à 3 voies murale Fontana Gold est une vanne de douche luxueuse et de haute qualité conçue pour améliorer votre expérience de salle de bain. Cette vanne est fabriquée à partir de matériaux de première qualité, garantissant une durabilité et des performances durables. La belle finition dorée de ce mitigeur de douche ajoute une touche élégante et moderne à la décoration de votre salle de bain. La conception murale maintient votre espace de douche propre et organisé, tout en offrant un accès facile aux commandes. La conception à 3 voies de ce mitigeur de douche vous permet de contrôler le débit d'eau entre trois sorties différentes. Cela signifie que vous pouvez choisir de faire couler l'eau de la pomme de douche, de la pomme de douche à main ou du bec de la baignoire, selon vos besoins et vos préférences. La vanne est également conçue pour être facile à utiliser, avec un bouton de commande qui permet des réglages de température précis et sans effort. Le thermostat intégré aide à maintenir une température constante tout au long de votre douche, tandis que la cartouche à disque en céramique assure un débit d'eau régulier et constant.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2035
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2035
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures