Publier vos produits
Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche mural à 2 voies de forme ronde en chrome Fontana est un appareil de plomberie utilisé dans les installations de douche. Cette vanne permet à l'utilisateur de contrôler le débit et la température de l'eau dans la pomme de douche, ainsi que de détourner le débit d'eau entre deux sorties différentes. La vanne est conçue pour être fixée au mur et présente une finition chromée élégante à la fois élégante et durable. La forme ronde de la vanne ajoute une touche moderne à tout décor de salle de bain. La fonction à 2 voies de la vanne signifie qu'elle peut être utilisée pour contrôler le débit d'eau entre deux sorties différentes, comme une pomme de douche et une pomme de douche à main. Ceci est particulièrement utile pour les ménages avec plusieurs utilisateurs de douche, car cela permet à chaque personne de choisir sa méthode de douche préférée.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2036
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2036
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures