Publier vos produits
Antique Commercial Touchless Infrared Sensor Smart Faucet

Antique Commercial Touchless Infrared Sensor Smart Faucet

Traduit par Google,
Fabriqué à partir d'acier inoxydable de haute qualité et parfaitement adapté aux applications commerciales ; vérifiez le meilleur robinet d'évier de toilettes publiques sans contact. Ce robinet intelligent à capteur infrarouge sans contact commercial antique élargit considérablement sa gamme de robinets sans contact. Comme la pratique de bonnes routines d'hygiène dans les toilettes publiques est plus critique que jamais, l'utilisation de technologies non tactiles telles que les robinets sans contact aide à réduire la propagation des germes. Facile à utiliser, hygiénique, vous éloigne des germes, économise de l'énergie et respecte l'environnement en économisant de l'eau. Le robinet est en laiton coulé non toxique, la surface est en chromage dur, ne contient pas de métaux lourds, sûr et durable, longue durée de vie. Circuit de contrôle MCU micro-puissance très puissant.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB513A
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Commercial Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Finish: Antique
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Available in 3 sizes: Small - 6.9 inch (17.5 cm) Medium - 9.23 inch (23.5 cm) Large
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fb085a
  • Famille de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Groupe de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures