Publier vos produits
Fontana Commercial Chrome Platinum Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Chrome Platinum Automatic Touchless Faucet

Traduit par Google,
Le robinet sans contact automatique Fontana Control Platinum est un robinet sans contact qui réduit considérablement la contamination croisée par les germes. Grâce à l'utilisation d'un faisceau de capteurs, le robinet automatique sans contact détermine quand un objet se trouve devant lui et l'allume automatiquement. Les robinets de salle de bain sans contact sont anti-érosion, anti-abrasion et durables. Ce robinet sans contact est disponible en nickel brossé. Un excellent ajout aux salles de bains, aux installations médicales, aux hôtels, aux restaurants et à d'autres installations publiques.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FB505SN-C
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Surface Treatment: Polished Chrome Finish
    Installation Type: Deck Mount
    Valve Core Material: Solenoid Valve
    Quality Management: ISO9001
    Certificate: CE & RoHS
    Material of Faucet: Solid Brass
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Solenoid Valve: Brass
    Filter Screen: Built-in
    Power Supply: DC6V/AC110-220V/Dual Modes
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fb505sn-c
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures