Publier vos produits
Commercial Restroom Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands-Free Faucet

Commercial Restroom Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands-Free Faucet

Traduit par Google,
Vous cherchez un robinet sans contact qui ajoutera une touche de classe à votre espace commercial ? Alors notre robinet mains libres à capteur automatique sans contact en or brossé pour toilettes commerciales est le bon choix pour vous. Ce robinet élégant et élégant est parfait pour toutes les entreprises, des restaurants aux aéroports des immeubles de bureaux ou des centres commerciaux. Le design moderne impressionnera à coup sûr vos clients et clients, tandis que la fonction sans contact le rend extrêmement pratique et facile à utiliser.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-108BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-108bg
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTouchless Sensor Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures