Publier vos produits
Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet

Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet

Traduit par Google,
Avec une esthétique améliorée, les robinets de salle de bain sans contact Fontana sont dotés d'une technologie intégrée d'activation et de désactivation instantanées ; ont un design élégant et moderne qui peut améliorer l'apparence générale de tout projet de salle de bain commerciale. Le robinet mains libres automatique sans contact Brox Commercial Brushed Gold est un robinet sans contact fiable et de haute qualité, parfait pour tout environnement commercial comme les aéroports, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les hôtels et les toilettes publiques. Fabriqué à partir de matériaux durables, ce robinet est conçu pour durer et offrira des années d'utilisation sans problème. La conception sans contact signifie qu'il n'est pas nécessaire de toucher la poignée pour ouvrir ou fermer l'eau, ce qui aide à réduire la propagation des germes. Le robinet présente également un design élégant et moderne qui complétera n'importe quel décor.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, airports, and shopping malls. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-1094-bg
  • Famille de produitsLuxury Touchless Faucets
  • Groupe de produitsLuxury Touchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures