Publier vos produits
Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet

Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet

Traduit par Google,
Le robinet automatique sans contact Fontana Macon Gold mettra tout projet de toilettes à part. Le Macon est livré avec tout le matériel d'installation nécessaire, ce qui simplifie l'installation. Convient à tout restaurant ou application commerciale d'accueil avec le design épuré et élégant de Fontana Macon. Livré avec une garantie constructeur de 5 ans. Le matériau en laiton massif garantit durabilité et durabilité tout en étant associé à un design de robinet sans contact unique en son genre. Renseignez-vous aujourd'hui!
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Hands-free operation is ideal for commercial applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-1095bg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures