Publier vos produits
Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet

Traduit par Google,
C'est le meilleur robinet de salle de bain sans contact ! Dans l'ensemble, le faible entretien et la conception précise des robinets sans contact Fontana en font un choix attrayant et pratique pour les architectes et les concepteurs qui choisissent nos robinets de salle de bain dans des projets haut de gamme, ils aident à réduire les déchets et à conserver les ressources tout en étant pratiques à utiliser. Vous allez adorer quand les invités viennent parce qu'ils ne savent jamais à quelle scène s'attendre dans ma salle de bain, mais avec ce produit incroyable ici, tout reste frais et neuf sans vous soucier des germes ou des bactéries qui se développent sur vous pendant que vous prenez une douche après avoir été malade à certains point au cours de la journée. Il a une finition chromée qui distingue vos toilettes publiques des autres. Les capteurs infrarouges permettent un fonctionnement totalement mains libres, empêchant efficacement le transfert de germes. Ce robinet sans contact automatique à montage sur pont chromé Fontana Commercial est compatible avec toutes les plomberies américaines standard. Le robinet peut être utilisé dans des locaux commerciaux, est conforme à l'ADA et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Ce robinet électronique en laiton coulé réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les poignées du robinet.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1098CR
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-1098cr
  • Famille de produitsTouchless & Electronic Faucets
  • Groupe de produitsTouchless & Electronic Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures