Publier vos produits
Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traduit par Google,
Le robinet de salle de bain sans contact Fontana est facile à utiliser, doté d'une technologie d'activation et de désactivation instantanées, simple et intuitif, ce qui en fait un excellent choix parmi les architectes et les designers. Le robinet mains libres à capteur automatique sans contact en or brossé Fontana Commercial est le complément parfait à toute salle de bain à fort trafic comme les aéroports, les toilettes publiques, les centres commerciaux, les hôtels. Les robinets sans contact Fontana favorisent un mode de vie respectueux de l'environnement et durable. Il a une finition dorée brossée qui distingue vos toilettes des autres. Avec son design élégant et ses commandes faciles à utiliser, le robinet sans contact vous permet de garder vos mains propres pendant la cuisson. Et avec son capteur intégré, le robinet sans contact s'allume et s'éteint automatiquement, vous n'avez donc jamais à vous soucier de laisser couler l'eau. Mieux encore, le robinet sans contact est couvert par une garantie de 5 ans, vous pouvez donc être sûr qu'il durera pendant des années.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1099BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-109bg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures