Publier vos produits
Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet

Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet

Traduit par Google,
Tout propriétaire d'entreprise sait que l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour que vos clients soient satisfaits est de maintenir un environnement propre et hygiénique. Les salles de bain sont l'une des zones qui doivent être impeccables, et le robinet sans contact commercial en nickel brossé Fontana est un excellent moyen d'y parvenir. Les robinets sans contact commerciaux Fontana en nickel brossé sont conçus pour minimiser la propagation des bactéries et autres contaminants. Ils ont des capteurs qui activent le débit d'eau lorsque les mains sont placées sous le bec, et ils s'éteignent automatiquement lorsque les mains sont retirées. Cela permet d'éviter que les clients n'aient besoin de toucher des surfaces potentiellement sales, et cela permet également d'économiser l'eau. Les robinets sans contact sont un moyen simple et efficace de contribuer à créer un environnement de salle de bain plus hygiénique pour vos clients.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-354bn
  • Famille de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Groupe de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures