Publier vos produits
Fontana Commercial Antique Brass Touchless Motion Sensor Bathroom Faucet

Fontana Commercial Antique Brass Touchless Motion Sensor Bathroom Faucet

Traduit par Google,
C'est le meilleur robinet de salle de bain sans contact ! Dans l'ensemble, le faible entretien et la conception précise des robinets sans contact Fontana en font un choix attrayant et pratique pour les architectes et les concepteurs qui choisissent nos robinets de salle de bain dans des projets haut de gamme, ils aident à réduire les déchets et à conserver les ressources tout en étant pratiques à utiliser. Le robinet sans contact à mouvement sans contact Fontana Commercial en laiton antique est l'une des dernières innovations en matière d'appareils de plomberie. Ce type de robinet est fabriqué en laiton massif avec une finition antique. Il est parfait pour le concept de salles de bains contemporaines avec une touche de thème rétro. La fonction de détection de mouvement automatique est idéale pour ceux qui ne veulent pas toucher le bouton du robinet lorsqu'ils se lavent les mains. Cela étant dit, il minimise la contamination croisée des bactéries. Conforme à l'ADA.
Spécification
  • Model Number: FS-354RB
    Material: Solid Brass
    Finish: Antique Brass/Brushed
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Diameter of inlet pipe: DN15 (1/2")
    Diameter of outlet pipe: DN15 (1/2")
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Hot/Cold Mixer: Optional
    Overall Height: 6.7"
    Spout Height: 4.3"
    Spout Reach: 3.5.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-354rb
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures