Publier vos produits
Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet

Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet

Traduit par Google,
Le robinet sans contact de la salle de bain des toilettes publiques architecturales commerciales Fontana Gold est un excellent ajout à toute entreprise. Le robinet est activé par un capteur, il n'est donc pas nécessaire de toucher la poignée pour l'allumer. Cela aide à réduire la propagation des germes et offre également une expérience plus hygiénique aux clients et aux employés. Le robinet dispose également d'une fonction de contrôle du débit qui vous permet de réguler la température et la pression de l'eau. Cela permet de trouver facilement le réglage parfait pour l'eau chaude et froide. Le robinet sans contact de salle de bain commerciale architecturale pour toilettes publiques est un excellent moyen de promouvoir l'hygiène dans votre entreprise. C'est également un excellent moyen d'économiser de l'eau, car le capteur éteindra automatiquement le robinet lorsqu'il n'est pas utilisé. En conséquence, le robinet sans contact de la salle de bain des toilettes publiques architecturales commerciales est un excellent choix pour toute entreprise qui souhaite promouvoir un environnement propre et sain.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-359g
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures