Publier vos produits
Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet

Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet

Traduit par Google,
Vous recherchez un robinet à capteur de qualité commerciale ? Alors le robinet sans contact Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design est ce qu'il vous faut. ce n'est pas seulement une question de beauté - notre robinet sans contact est également extrêmement pratique. Il est doté d'un capteur qui active le débit d'eau lorsqu'il détecte un mouvement, vous n'avez donc jamais à vous soucier de laisser le robinet couler. Il est facile à installer et est livré avec tout le matériel nécessaire. Que vous aménagiez un nouvel espace de bureau ou que vous mettiez à jour votre espace existant, notre robinet sans contact Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design est le bon choix pour vous.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-359rg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures