Publier vos produits
Commercial Fontana Infrared Automatic Touchless Faucet Gold

Commercial Fontana Infrared Automatic Touchless Faucet Gold

Traduit par Google,
Ce robinet de salle de bain à capteur de mouvement sans contact contemporain infrarouge Fontana Commercial est livré avec une plage de détection à réglage automatique ; nécessite peu d'entretien et dispose d'un écran facile d'accès pour protéger les composants de travail des débris et des éléments naturels d'origine hydrique. Capteur sensible avec puce intelligente AI infrarouge, réglage en usine sur arrêt automatique de 30 secondes (peut être ajusté). Robinet intelligent à capteur électronique sans contact Motion pour les opérations commerciales telles que les restaurants, les hôtels, les immeubles de bureaux et les centres commerciaux... Conception avancée d'économie d'énergie pour une longue durée de vie de la batterie, livré avec tuyaux et accessoires. Alimentation AC110V et DC6V (piles non incluses). Convient aux applications à usage commercial. Facile à installer - Instructions incluses.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers Commercial Smart Motion Touchless Faucets
    Model Number: FS-542RR
    Type: Commercial Automatic Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Rose Gold
    Construction: Solid Brass
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: Not
    Mounting Type: Deck Mount
    Use: Commercial Use
    Body Material: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 4.72"
    Spout Height: 3.54"
    Spout Length: 6.69"
    Valve Type: Ceramic Valve
    CPU off Warranty: five year
    Usage: Best Fit for High Traffic Commercial Applications for Hotels Restaurants, Office Buildings Malls.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-541rr
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures