Publier vos produits
Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome

Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome

Traduit par Google,
Les robinets électriques automatiques commerciaux sans contact sont l'avenir des robinets. Ils apportent un nouveau niveau d'efficacité aux entreprises et aux organisations qui dépendent des robinets pour leurs opérations quotidiennes. Avec les robinets électriques automatiques commerciaux sans contact, vous n'avez pas à vous soucier d'ouvrir ou de fermer l'eau manuellement. Le robinet ouvrira automatiquement l'eau lorsqu'il détectera la présence de quelqu'un et fermera l'eau lorsqu'il partira. Cela permet de conserver l'eau et d'économiser de l'argent sur les factures de services publics. De plus, les robinets électriques automatiques commerciaux sans contact aident à prévenir la propagation des germes et des bactéries. Parce qu'il n'est pas nécessaire de toucher le robinet, il y a moins de risque de contamination croisée. Les robinets électriques automatiques commerciaux sans contact constituent une étape importante dans la création d'un environnement commercial plus efficace et plus hygiénique. Ce robinet est idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les toilettes publiques. S'adapte à toutes les plomberies américaines standard.
Spécification
  • Type: Sink Touchless Faucet
    Brand Name: Bravat
    Model Number: FS-5958
    Surface Finish: Chrome
    Hot and Cold Water: Optional
    Surface Treatment: Polished
    Bath & Shower Faucet Type: Deck-Mounted B & S Faucets
    Number of Handles: Dual Handle
    Style: Contemporary
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Feature: Sense Faucets, Thermostatic Faucets
    Item: Automatic Electrical Touchless Faucet
    Brass Level: 59% A+Brass
    Water Pressure: 36KG
    Plating Thickness: 10um
    Lead Tolerance: Lead-Free
    Cartridge: Import From Hungary
    Aerator: Import From Swiss
    Air Technology: Air Mix Technology
    Plating Technology: PVD
    Product Equipment: Import From Italy
    Material: Full body brass 59 A+ brass
    Aerator: Coin-Started
    Surface: 10µm Thickness
    Cartridge: Ceramic Cartridge
    Color: Gold, Chrome
    Valve Element: Precise Ceramic(28mm)
    Control: Piezo Control
    Operation Temperature: 1-50°C
    Hot Water Supply: 45-50°C
    Temperature Adjustable: Cold, Warm, Hot
    Overall Height: 7.1"
    Spout Height: 6"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-5958
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures