Publier vos produits
Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet

Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet

Traduit par Google,
Les robinets sans contact Motion éliminent l'utilisation inutile d'eau. Cela aide également à garder une meilleure hygiène puisque les gens n'ont plus besoin de toucher les appareils. Les robinets de salle de bain sans contact de Fontana peuvent être installés facilement dans les salles de bains commerciales neuves ou modernisées. Robinets sans contact Motion à usage commercial.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Type: Bathroom Touchless Faucet
    Style: Modern
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Valve Type: Ceramic Valve
    Installation: Single Hole
    Power: Battery and Electric
    Usage: Commercial
    Durable Solid Brass construction
    Touch-free use, to prevent cross-infection
    Easy to Install
    Drip Free Ceramic disc cartridge for smooth and long lasting operation
    Complete with hot & cold water hoses & accessories
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-ms-0722
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures