Publier vos produits
Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet

Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet

Traduit par Google,
Ce robinet de salle de bain sans contact Fontana est facile à utiliser, doté d'une technologie d'activation et de désactivation instantanées, simple et intuitif, ce qui en fait un excellent choix parmi les architectes et les designers. Le robinet sans contact de conception architecturale en nickel brossé Fontana Commercial est le complément parfait à toute entreprise. Avec son design élégant et son installation facile, il est sûr de donner à toute entreprise un look moderne. Le capteur sans contact est très sensible, ce qui le rend facile à utiliser. De plus, le robinet est fabriqué en laiton massif, garantissant une durabilité et une utilisation à long terme. Pour les entreprises à la recherche d'un ajout élégant et fonctionnel à leur salle de bain, le robinet sans contact automatique Fontana Commercial Design architectural en nickel brossé est le choix parfait.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SF-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: BRUSHED
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-sf-bn
  • Famille de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Groupe de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures