Publier vos produits
Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet

Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet

Traduit par Google,
Le robinet sans contact en or brossé Fontana Commercial Design est le complément parfait pour tout le monde. Ce robinet présente une finition dorée élégante et brossée qui saura compléter n'importe quel décor. La conception sans contact est parfaite pour les familles occupées qui veulent éviter la contamination croisée. Le capteur est très sensible et allume automatiquement l'eau lorsque vous placez votre main sous le bec. Le débit d'eau peut être facilement ajusté avec le levier sur le côté du robinet. Le robinet sans contact en or brossé de conception commerciale est couvert par une garantie à vie limitée et est sûr de fournir des années d'utilisation sans problème. Commandez le vôtre dès aujourd'hui et commencez à profiter de la commodité d'un fonctionnement mains libres dans votre bureau.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFBG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Brushed
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-sfbg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures