Publier vos produits
Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Rose Gold Sensor Water Faucet with Soap Dispenser

Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Rose Gold Sensor Water Faucet with Soap Dispenser

Traduit par Google,
Il s'agit d'un robinet monté sur le pont d'un distributeur d'eau et de savon. Le robinet a été conçu pour éviter que le savon ne coule sur le sol et pour que les utilisateurs passent moins de temps dans les toilettes. Le corps du robinet est en laiton doré rose. Le robinet a un capteur sur le côté droit du bec pour activer le savon et un capteur juste au-dessus de la sortie d'eau pour activer le débit d'eau. Réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. Réduisez la consommation d'eau en minimisant le gaspillage d'eau lors du savonnage, du savonnage, du frottement et du séchage des mains en éliminant le débit d'eau inutile et sans surveillance.
Spécification
  • Touchless Faucet and soap dispenser complete motion detection operation.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Solid Brass Material, Long Life Durable Body, Rose Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Time Delay: 0.5 seconds
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office building, public facilities, Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs10012rg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures