Publier vos produits
Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet

Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet

Traduit par Google,
En réduisant le gaspillage d'eau et en favorisant l'efficacité, les robinets sans contact Fontana constituent un choix plus écologique et durable pour les salles de bains commerciales sans contact. Ce robinet de conception architecturale sans contact en nickel brossé commercial est un ajout élégant et moderne à tout aéroport, hôtel ou salle de bain commerciale. Le fini nickel brossé est parfait pour ceux qui veulent un look contemporain tout en restant chic et élégant. La conception sans contact signifie que vous n'avez pas à vous soucier de vous salir les mains lorsque vous cuisinez ou nettoyez. Et la conception facile à installer signifie que vous pouvez avoir ce robinet opérationnel en un rien de temps. Que vous recherchiez un nouveau point focal pour votre salle de bain ou que vous recherchiez simplement un moyen de mettre à jour votre espace, le robinet sans contact de conception architecturale sans contact en nickel brossé commercial est un choix parfait.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1095-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Feature: 360
    ° swivel spout as a bonus function
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs1095-bn
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures