Publier vos produits
Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Smart Touchless Faucet

Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Smart Touchless Faucet

Traduit par Google,
Vous cherchez un ajout élégant et moderne à votre salle de bain ? Découvrez notre robinet intelligent sans contact de conception architecturale en nickel brossé Fontana Commercial. Ce robinet présente un design simple et élégant qui complétera toutes les toilettes d'aéroport, d'hôtel et commerciales. La fonction sans contact est parfaite pour les cuisiniers occupés qui ont besoin d'effectuer plusieurs tâches. Et la finition en nickel brossé résiste aux empreintes digitales et aux taches.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1095-N
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Brushed
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs1095-n
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures