Publier vos produits
Fontana Commercial Chrome Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Chrome Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traduit par Google,
Si vous êtes à la recherche d'un nouveau robinet, nous vous recommandons fortement d'utiliser notre robinet mains libres à capteur automatique sans contact Fontana Commercial Chrome. Non seulement il est élégant et moderne, mais il est aussi incroyablement facile à utiliser. Plus besoin de vous soucier des germes ou de la saleté - ce robinet s'occupe de tout pour vous ! De plus, avec son prix bas, il n'y a aucune raison de ne pas moderniser votre salle de bain aujourd'hui. Le robinet peut être utilisé dans des locaux commerciaux.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1095C
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs1095c
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures